Publiko produktet
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811

    The ELF6811 Stationary Louver - J-style Weatherproof Blades is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 49% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.rd-30
    • Ürün ailesiFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Ürün grubuStationary Louvers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2009-09-09
    • Baskı numarası1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler