Publiko produktet
Waterline recessed shower tray 80x80
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 80x80

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Özellikler
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • Ürün ailesiWaterline
  • Ürün grubushower tray
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)20
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeFireclay
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)24.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011443
  • ETIM AdıShower tray
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika