Publiko produktet
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Özellikler
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Ürün ailesiAgres
    • Ürün grubuwashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)765
    • Derinlik (mm)345
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 açıklamasıUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika