Publiko produktet
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
    Sanindusa

    New WCCare washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Ergonomic shape adapted to the handicapped Front cutout for an easy approach to the basin Armrest on upper surface Wide side flaps for safe and comfortable armrest Shape of the side edges for easy grip helping the user s movement Reduced height of the basin that allows the approach to the washbasin of persons in wheelchairs
    Özellikler
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • Ürün ailesiNew Wccare
    • Ürün grubuwashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)158
    • Genişlik (mm)652
    • Derinlik (mm)580
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika