Publiko produktet
Easy side water supply connection cistern
Easy side water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy side water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Özellikler
    • Ceramic cistern with side water supply connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.131143LM_Easy_side-water-supply-connection-cistern
    • Ürün ailesiEasy
    • Ürün grubuToilet Cisterns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)380
    • Genişlik (mm)313
    • Derinlik (mm)147
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017120
    • ETIM AdıFlush tanks
    • UNSPSC adıToilet tanks
    • UNSPSC kodu30181515
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 19
    • OmniClass başlığıWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika