Publiko produktet
Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Özellikler
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included. 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.139111LM_Sanproject_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Ürün ailesiSanproject
    • Ürün grubutoilet cisterns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)426
    • Genişlik (mm)293
    • Derinlik (mm)160
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)9.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilet tanks
    • UNSPSC kodu30181515
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 19
    • OmniClass başlığıWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText