Publiko produktet
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Özellikler
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.8020700000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • Ürün ailesiPiano
    • Ürün grubuShower tray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)35
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika