Publiko produktet
Urby bathtub
Urby bathtub
    Sanindusa

    Urby bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Özellikler
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.8078000000_Urby_bathtub
    • Ürün ailesiUrb.y
    • Ürün grububathtub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)530
    • Genişlik (mm)1895
    • Derinlik (mm)895
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)31
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Afrika Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika