Publiko produktet
CUBIC 1500x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1500x700 rectangular bathtub

CUBIC 1500x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Özellikler
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 164 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S20024100000000
  • Ürün ailesiCubic
  • Ürün grubuBathtubs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)418
  • Genişlik (mm)1500
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)19
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika
Bahreyn
Angola
Almanya
Kolombiya
Kostarika
Birleşik Arap Emirlikleri
Benin
Belçika
Şili
Küba
Filistin
Cape Verde
Danimarka
Surinam
Martinique
İran
Cezayir
Fransa
Saint Martin
İsrail
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Hollanda
Katar
Fas
İngiltere
Kuveyt
Fildişi Sahili
İrlanda
Lübnan
Gabon
İspanya
Pakistan
Gana
İsviçre
Suudi Arabistan
Gine
İtalya
Umman
Güney Afrika
Kıbrıs
Ürdün
Kongo
Litvanya
Liberya
Lüksemburg
Libya
Malta
Mali
Polonya
Mauritius
Portekiz
Moritanya
Rusya
Mozambik
Ukrayna
Nijerya
Yunanistan
Reunion
Senegal
Tanzanya
Tunus