Publiko produktet
CUBIC 1600x800 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1600x800 rectangular bathtub

CUBIC 1600x800 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Özellikler
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID or Multijet Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 211 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S20024700000000
  • Ürün ailesiCubic
  • Ürün grubuBathtubs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)418
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika