Publiko produktet
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 / 5 yıldız3.8(9 incelemeler)

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

Özellikler
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.celosia-r-180
  • Ürün ailesiLouvers
  • Ürün grubuSun protection louver
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-01
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)30
  • Derinlik (mm)180
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıLouvers
  • UNSPSC kodu30161901
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
  • OmniClass numarası23-17 21 11 15
  • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II koduB20
  • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE
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
Benzer ürünler