Publiko produktet
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

Özellikler
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.celosia-z-pvc
  • Ürün ailesiLouvers
  • Ürün grubuSun protection louver
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Derinlik (mm)37
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • İkincil malzemeAlüminyum
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıLouvers
  • UNSPSC kodu30161901
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
  • OmniClass numarası23-17 21 11 15
  • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II koduB20
  • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE
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
Benzer ürünler