Publiko produktet
Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
Arşivlendi

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Schueco_AWS_75_si_plus
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-06-18
  • Baskı numarası2
  • Derinlik (mm)75
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Double Hung Windows
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıAluminum profiles
  • UNSPSC kodu30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows