Publiko produktet
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

One-piece cast epoxy resin sink (composition of molded epoxy resins and inert materials) connected with a drain and provided with a mixing faucet. For use in U/C/B sink cabinets and mounted under the epoxy resin countertops/work surfaces found in lab areas requiring optimum physical chemical resisting properties. For general purpose use in a lab area.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CS270
  • Ürün ailesiSink
  • Ürün grubuEpoxy Resin
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)480
  • Derinlik (mm)380
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı