Publiko produktet
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L1025
  • Ürün ailesiAnalyzers
  • Ürün grubuChemistry
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1210
  • Genişlik (mm)1450
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı