Publiko produktet
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.4 / 5 yıldız4.4(9 incelemeler)
This is a 14 Cubic Foot frostless top mount refrigerator/freezer approximately 64" H x 28" W x 29" D. Combination unit that is used in households or other areas where general purpose storage of perishable items is required.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R7000
  • Ürün ailesiRefrigerator
  • Ürün grubu14 Cubic Feet
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1650
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)840
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı