Publiko produktet
L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Stat chemistry analyzer. The unit performs tests in <10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs over 37 routine tests. The analyzer can process 100 samples at a time with a maximum analytical rate of 420 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L1035
  • Ürün ailesiAnalyzers
  • Ürün grubuChemistry
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1570
  • Genişlik (mm)2360
  • Derinlik (mm)1040
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı