Publiko produktet
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

PH/blood gas analyzer. The unit measures pH, PCO2 and P02 and performs calculations for CO2, HCO3, and base excess. Characteristics of the unit include: an automatic calibration capability and measurement ranges of 6.4 to 8.0 for pH; 0 to 800 mmHg for PO2; and 8.0 to 200.mmHg. for PCO2. Used in laboratories to conduct pH/blood gas determinations.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L1930
  • Ürün ailesiCentrifuge
  • Ürün grubupH/Blood Gas
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)560
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)580
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı