Publiko produktet
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Cast cutter with vacuum. Item has 2 HP motor and is enclosed in wheeled canister. It is equipped with built-in standpipe and handle, large bag, extractor hose, and 25 foot power cord. Item is designed for orthopedic use.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4835
  • Ürün ailesiCutter
  • Ürün grubuCast
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)640
  • Genişlik (mm)230
  • Derinlik (mm)230
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı