Publiko produktet
M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care
SEPS2BIM

M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care

Electric patient bed for special care areas. Unit features a control panel for the patients operation, IV rod locations and a full range of positions. Includes safety sides, thermal overload protection in the motors, provisions for chest x-rays and fluoroscopy. Bed deck is x-ray translucent.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M7007
  • Ürün ailesiBeds
  • Ürün grubuPatient
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)940
  • Genişlik (mm)1090
  • Derinlik (mm)2390
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı