Publiko produktet
M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Electronic thermometer. Pocket size unit with easy to read zero Fahrenheit or zero Centigrade LCD display in approximately 20 seconds. Battery operated and enclosed in a heavy duty plastic case. Unit is hand-held portable and may be stand or wall mounted. For patient body temperature readings.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M7910
  • Ürün ailesiThermometer
  • Ürün grubuElectronic
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)230
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı