Publiko produktet
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Ergometer for measuring upper body exertion during an exercise regimen. The unit consists of a seat and a hand crank mechanism at shoulder height. The unit is used for physical rehabilitation protocols and stress testing. The unit quantifiably measures the effort exerted by the patient.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8133
  • Ürün ailesiErgometer
  • Ürün grubuUpper Body
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1960
  • Genişlik (mm)860
  • Derinlik (mm)1520
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı