Publiko produktet
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet

4.3 / 5 yıldız4.3(9 incelemeler)
Refrigerator/freezer unit. This type unit includes a food saver system that helps keep food fresher. It also includes roll out wheels and is equipped for an optional automatic icemaker. This unit is of commercial or residential design and use.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R7250
  • Ürün ailesiRefrigerator/Freezer
  • Ürün grubu20 Cubic Feet
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1780
  • Genişlik (mm)840
  • Derinlik (mm)910
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı