Publiko produktet
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Surgeon's scrub-up sink. Unit is constructed of polished stainless steel. This sink unit has a hydro-mechanical knee operating water control valve and a knee operated surgical soap dispenser. It can be a one, two or three bay model as required. Used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available. Dimensional and price data is based on a three bay unit.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P6980
  • Ürün ailesiSink
  • Ürün grubuScrub
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1400
  • Genişlik (mm)2440
  • Derinlik (mm)710
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı