Publiko produktet
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Surgical scrub station. Unit is a two station unit with automatic controls. It includes thermostatic controlled water temperature selector, solid state timer, automatically timed scrub period, automatic water shut-off, full arm wash/rinse spray, and built-in detergent dispenser (knee or thigh controlled). Unit is used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P6990
  • Ürün ailesiSink
  • Ürün grubuScrub
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1350
  • Genişlik (mm)1630
  • Derinlik (mm)710
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı