Publiko produktet
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

A floor mounted, flush valve toilet with an elongated front and a load capacity of 1,000 pounds. The toilet with be vitreous china with a 1.28 or 1.6 Gpf low water consumption rate with a rear outlet. See manufacturer's literature for recommended flush valves and toilet seats.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P9056
  • Ürün ailesiToilet
  • Ürün grubu Floor Mounted
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)790
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı