Publiko produktet
S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A compact low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer mounted on a mobile cart. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 1.75 cubic feet. The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 45 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S5500
  • Ürün ailesiSterilizer
  • Ürün grubuHydrogen Peroxide Gas
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1600
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)890
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı