Publiko produktet
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A floor mounted, low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 3.5 cubic feet (100 liters). The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 75 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S5505
  • Ürün ailesiSterilizer
  • Ürün grubuHydrogen Peroxide Gas
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1680
  • Genişlik (mm)790
  • Derinlik (mm)1070
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı