Publiko produktet
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Single film illuminator approximately 20"H x 17"W x 5"D. This is a single panel wall mounted unit. Characteristics and components include, two 15 watt fluorescent tubes; gravity grip film holder, constructed of corrosion resistant galvanized steel with stainless steel trim, and a clean uncluttered appearance. This unit is used to view X-ray film in hospitals and doctors offices.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X3830
  • Ürün ailesiIlluminator
  • Ürün grubuFilm
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)560
  • Genişlik (mm)410
  • Derinlik (mm)130
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı