Publiko produktet
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Film illuminator, 4 panels, wall mounted. This unit is designed for simple on the wall installation. It has a front-mounted switch for independent control of fluorescent lamps. The unit is used to review and analyze radiography film in hospitals and X-ray clinics.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X3990
  • Ürün ailesiIlluminator
  • Ürün grubuFilm
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)580
  • Genişlik (mm)1520
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı