Publiko produktet
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Film illuminator approximately 23' H x 61' W x 5' D with four panels and recessed mounted. This unit has stainless steel trim, welded and ground smooth. It includes both high and standard brightness to best suit film density as well as standard film-activated switch.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X4000
  • Ürün ailesiIlluminator
  • Ürün grubuFilm
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)560
  • Genişlik (mm)1520
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı