Publiko produktet
X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging
SEPS2BIM

X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging

A dental radiographic unit providing three-dimensional images. The unit uses a cone-shaped beam to acquire an image in a single pass. The unit provides a superior high resolution 3D image with low radiation dosage. Allows comprehensive examination and precise information on the anatomy of a patients mouth, face and jaw areas by producing 3D images of all oral and maxillofacial structures.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X6510
  • Ürün ailesiRadiographic Unit,
  • Ürün grubuDental
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2360
  • Genişlik (mm)1320
  • Derinlik (mm)1450
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı