Publiko produktet
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Özellikler
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31-187X-10_DE
    • Ürün ailesiFlushing Devices
    • Ürün grubuSMART
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)11
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures