Publiko produktet
Intraslim B

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Özellikler
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.31-9032-10_DE
  • Ürün ailesiConcealed cisterns
  • Ürün grubuIntraslim
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-07-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)457
  • Genişlik (mm)510
  • Derinlik (mm)90
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriMonako
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)2.84
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures