Publiko produktet
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate

    Yin Yang Flush Plate

    Zen design
    Özellikler
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 22 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws. Necessary spanner.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31-18XX-10_DE
    • Ürün ailesiFlushing Devices
    • Ürün grubuYin Yang
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)181
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)22
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures