Publiko produktet
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate

    Reflet 360 Flush Plate

    Modern and round design made from toughened glass
    Özellikler
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish round design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31-198X-10_DE
    • Ürün ailesiFlushing Devices
    • Ürün grubuReflet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)236
    • Derinlik (mm)13
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriMonako
    • Üretim yeriMonako
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları