Publiko produktet
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Sikagard-180
  • Ürün ailesiConcrete Protection
  • Ürün grubuHigh Build Wall Coatings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeEpoksi
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Koruyucu Kaplamalar
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClass numarası23-15 21 23
  • OmniClass başlığıProtective Surface Impregnations