Publiko produktet
Wabo® VIP
Wabo® VIP
Wabo® VIP
    Sika
    Arşivlendi

    Wabo® VIP

    Wabo®VIP is a heavy-duty interior floor system with attractive sight lines. Designed for areas of high visibility requiring the ultimate in aesthetics and durability, VIP modular is narrow in width and provides a smooth no bump walking surface ideal for high volume foot traffic, sensitive equipment and heavy carts. Expandable in 3/8-inch movement increments the system requires no field assembly and is ideal for terrazzo applications.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WABO_VIP
    • Ürün ailesiExpansion Joints
    • Ürün grubuArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeElastomer
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
    • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
    • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints