Publiko produktet
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CONCRETE_UP-LIGHT
    • Ürün ailesiWalk over
    • Ürün grubuCONCRETE UPLIGHT
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-05
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)240
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler