Publiko produktet
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)

    CUBIKS is a range of bollards with a minimalistic and clean-cut design, suitable for the illumination of areas in modern urban context. CUBIKS is totally glare-free and provides extremely uniform light distribution on the ground. 

    The clean, essential design of this bollard makes its installation perfect in high profile architectural projects.

    Özellikler
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CUBIKS
    • Ürün ailesiBollard
    • Ürün grubuCUBIKS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1918-09-28
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)950
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)240
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler