Publiko produktet
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit is a professional adjustable projector ideal to be installed on the ground, wall, arm and pole. Its flexibility of installation in combination with its symmetrical or asymmetric light beam, makes it suitable for both vertical and horizontal surfaces with direct or indirect light.

    MONOCHROME LED
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MOVIT
    • Ürün ailesiProjectors
    • Ürün grubuMOVIT
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-05
    • Baskı numarası5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring
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
    Benzer ürünler

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText