Publiko produktet
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Özellikler
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.POUF
    • Ürün ailesiTailor Made acoustic furnitures
    • Ürün grubuAcoustic seatings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)380
    • Genişlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • OmniClass numarası23-21 11 00
    • OmniClass başlığıCommercial Furniture

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika