Publiko produktet
EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Solar Powered
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • Includes 6 VDC Lithium Battery Back-up Power Source
  • 3 year limited warranty
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.faucets_optima_eaf-275
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuSolar Powered Sensor Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEG015610
  • ETIM AdıValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika