Publiko produktet
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer
Sloan Valve

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

The Sloan Track-on™ Run-on Detector is a smart system designed to alert users of a run-on condition of over 30 seconds.

Özellikler
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flushometers-retrofit-v700aa
  • Ürün ailesiFlushometers
  • Ürün grubuRetrofit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011565
  • ETIM AdıMechanical toilet flusher
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushometers
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika