Publiko produktet
Regal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer
Sloan Valve

Regal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flushometers_regal-117
  • Ürün ailesiFlushometers
  • Ürün grubuService Sink Flushometer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011565
  • ETIM AdıMechanical toilet flusher
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushometers
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika