Publiko produktet
SS 3103 Vitreous China Wall-Mounted Backsplash Lavatory
Sloan Valve

SS 3103 Vitreous China Wall-Mounted Backsplash Lavatory

Features

  • White, vitreous china wall hung lavatory with backsplash
  • Great complement to all of Sloan's sensor faucet series
  • Front overflow provides clean appearance
  • All mounting hardware included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lavatories_sloan_ss-3103
  • Ürün ailesiLavatory
  • Ürün grubuWall-Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika