Publiko produktet
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink
Sloan Valve

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Exclusive skirted trapway maximizes hygiene and facilitates cleaning
  • Thorough blowout flushing action
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • 6.5 gpf (24.6 Lpf)
  • White Vitreous China
  • Wall mounted, wall China
  • Blowout flushing action
  • Fully skirted trapway for easy, hygienic cleaning
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • Fully glazed trapway
  • One (1) stainless steel rim guard included
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lavatories_sloan_ss-3200
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuSinks/Lavatories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika