Publiko produktet
Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink
Sloan Valve

Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 60” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sinks_designer-series_dswd-82000
  • Ürün ailesiState Street Collection
  • Ürün grubuState Street® Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika