Publiko produktet
ELC-71000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-71000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Single Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sinks_sloanstone_ELC-71000
  • Ürün ailesiSinks
  • Ürün grubuSloanStone® Sinks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-10-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika