Publiko produktet
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • 11⁄4" chrome plated brass drains with grid strainers
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
  • Includes Below Deck Mechanical Mixing Valve (MIX-60-A), one per station
  • Faucet (ordered separately) can be specified with a Below Deck Thermostatic Mixing Valve (-BDT variation), or the Thermostatic Mixing Valve (MIX-135-A) ordered separately, if needed
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sinks_sloanstone_ELS-62000
  • Ürün ailesiSinks
  • Ürün grubuSloanStone® Sinks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-10-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika